Suomi - Suomeksi

Philips GrandeVille LED

GrandeVille LED: muotoiluklassikko kaikkiin kaupunkiympäristöihin

Tuotteet

BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K
BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K
919008630298
BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K
BPS962 LED29/830 DF CLO-DDF6 C4K
919008630301
BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K
BPS962 LED34/840 DF CLO-DDF6 C4K
919008630302
BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K
BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K
919008630303
BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K
BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K
919008630305
BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K
BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K
919008630306

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Nykypäivän asiakkaat haluavat valaisimia, jotka tarjoavat sekä energiatehokkuutta että visuaalisesti miellyttävän valoefektin. GrandeVillen LED-valaisimet tarjoavat täydellisen yhdistelmän toiminnallisia ja esteettisiä ominaisuuksia. Perinteinen muotoilu, selkeät linjat ja jykevät materiaalit tekevät tästä LED-valaisimesta erinomaisen ratkaisun mihin tahansa kaupunkiympäristöön. Valaisin on hyvin suojattu ja tuottaa kirkasta valkoista valoa, mikä luo miellyttävän tunnelman ja mahdollistaa samalla hyvät energiansäästöt. GrandeVille LED-valaisimet (BPS962) soveltuvat asennettaviksi pylväisiin tai seinäkiinnikkeisiin. Niitä on saatavana myös pyörähdyssymmetrisellä tai epäsymmetrisellä valonjaolla, mikä estää ei-toivotun hukkavalon tästä klassisesta katuvalaistuksesta. Suojus on saatavilla harmaana tai valkoisena, ja se on tilattava erikseen.

Edut

  • Klassinen muotoilu – puhdaslinjainen muoto sopii kaikkiin kaupunkiympäristöihin

  • Erinomainen visuaalinen mukavuus

Ominaisuudet

  • Kestävät materiaalit (IK10)

  • Miellyttävä valkoinen valo: 830 tai 840

Käyttökohteet

  • Asuinkadut, pienet tiet, pysäköintialueet
  • Kävely- ja pyörätiet, puistot

Lataukset