Philips GreenSpace Evo

Tehokas ja vastuullinen yleisvalaisin myymälöihin

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

GreenSpace Evo Projector on tehokas kohdevalaisin myymälöihin. Siinä on hienostunut ja ajaton muotokieli. 3D-tulostettu kotelo on valmistettu vähintään 55-prosenttisesti kierrätetyistä tai biokiertomateriaaleista, kun taas jäähdytyselementti on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Valaisin on suunniteltu tukemaan kiertotaloutta: se on päivitettävissä, uudelleenkäytettävä, täysin huollettava ja kierrätettävä. Yhdessä korkean energiatehokkuuden kanssa tämä tekee GreenSpace Evosta vastuullisen valinnan. PerfectAccent-heijastimet tuottavat hohdokasta valoa, joka on miellyttävää silmille. GreenSpace Evosta on saatavilla myös huipputekniikkaa edustavia Ultra Efficient -malleja, ja se voidaan integroida saumattomasti osaksi 3C- ja DALI-kiskoasennusta sekä CoreLine Trunking- ja Maxos fusion -ratkaisuja. Philips MyCreation tarjoaa lisää väri- ja tekstuurivaihtoehtoja.

Edut

  • Selkeä ja ajaton muotokieli sopii myymälään kuin myymälään

  • Miellyttävän hohdokasta valoa PerfectAccent-heijastimien avulla

Ominaisuudet

  • Optiikkaan, LEDiin ja etulasiin pääsee käsiksi ilman työkaluja

  • Huollettavissa ja päivitettävissä vakiotyökaluilla

Käyttökohteet

  • Elintarvikeliikkeet ja suuret vähittäismyymälät
  • Muotimyymälät
  • Huoltoasemat ja päivittäistavarakaupat

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Optiikan puhdistus tulee tehdä vain paineilmalla. LEDin tai heijastimen koskettaminen on kielletty. Ruoanvalmistusalueilla ja pölyisillä alueilla suosittelemme valinnaisen etulasin käyttöä, koska se voidaan puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla.

  • Huollon ajaksi tuote on sammutettava, ja sen on annettava jäähtyä.

Lataukset