Philips GreenSpace Evo, 25.5 W, 1900 lm, 3000 K, Langaton, Interact Ready, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Musta
ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482
Tuotteen kuvaus
Polykarbonaatti, Musta, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 1900 lm, 25.5 W, 75 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko