Philips GreenSpace Evo, 22.5 W, 2800 lm, 2700 K, Leveä valokeila, Valkoinen

ST333T 27S/827 PSU WB WH481

Tuotteen kuvaus

Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2800 lm, 22.5 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410), Leveä valokeila, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko

Tilauskoodi: 910505104596
Täysi tilauskoodi: 872016959084700

Lataukset