Philips GreenSpace Evo, 20 W, 1900 lm, 2200 K, Langaton, Interact Ready, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, Musta

ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482

Tuotteen kuvaus

Polykarbonaatti, Musta, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 1900 lm, 20 W, 95 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), Korkeaheijasteinen metalliheijastin, keskileveä keila, 20–40 astetta, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko

Tilauskoodi: 910505104593
Täysi tilauskoodi: 872016959081600

Lataukset