Philips GreenSpace Evo, 22.5 W, 2900 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, suorakaiteen muotoinen valokeila, Musta

ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482

Tuotteen kuvaus

Polykarbonaatti, Musta, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2900 lm, 22.5 W, 138 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Korkeaheijasteinen metalliheijastin, suorakaiteen muotoinen valokeila, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko

Tilauskoodi: 910505104599
Täysi tilauskoodi: 872016959087800

Lataukset