Philips GreenSpace Evo, 22 W, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, Kapea valokeila, Valkoinen

ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481

Tuotteen kuvaus

Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2100 lm, 22 W, 105 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), Kapea valokeila, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 3C-kisko

Tilauskoodi: 910505104594
Täysi tilauskoodi: 872016959082300

Lataukset