Tuotteet
| Tuote | Vertaa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 4 300 | 4000 | 32 | 19 | |||
133 | 3 600 | 4000 | 27 | 19 | |||
133 | 3 600 | 4000 | 27 | 19 | |||
133 | 3 600 | 4000 | 27 | 19 | |||
133 | 3 600 | 4000 | 27 | 19 | |||
135 | 4 300 | 4000 | 32 | 19 | |||
126 | 4 000 | 3000 | 32 | 19 | |||
160 | 3 600 | 4000 | 22,5 | 19 |
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Philips CoreLine Panel Gen6 täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisesta, helppokäyttöisestä ja laadukkaasta valaistuksesta. LED-paneelin innovatiivinen All-in-ominaisuus tarjoaa kolme valovirta- ja värilämpötilavaihtoehtoa yhdessä valaisimessa. Tämä selkeyttää tuotevalikoimaa, tarjoaa joustavuutta asennukseen ja vähentää varastossa tarvittavia tuotteita. CoreLine RC132V LED -paneelin asennus on helppoa ja nopeaa pikaliittimen ansiosta. CoreLine-valikoimassa on myös Interact-yhteensopivia valaisimia, joten ne voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään.
Edut
Luotettavat ja toimintavarmat tuotteet
Tuotteiden asennus on helppoa ja nopeaa
Ominaisuudet
Käyttöikä 50 000 h (L90) tai 100 000 h (L80), viiden vuoden takuu
Pikaliitin (vihreä/valkoinen, FlyWire, WAGO ja Schuko)