HF-Performer III TL5 es un balasto electrónico de alta frecuencia sostenible y delgado para lámparas fluorescentes TL5 y TL5 Eco. Es ideal para aplicaciones que requieren una alta eficiencia energética. La gama HF-Performer III se caracteriza por un diseño sólido, es compatible con todas las normas internacionales de seguridad y rendimiento pertinentes, y tiene un índice de eficacia energética (CELMA EEI) de A2 BAT.
Es posible conseguir un ahorro óptimo utilizando HF-PIII conjuntamente con lámparas TL5 ECO (solución de sistema).
El arranque programado permite encender y apagar la lámpara muchas veces sin reducir su vida útil de servicio.
Combinación de 100.000 horas de vida útil a una temperatura ambiente Ta=50ºC con 100.000 encendidos/apagados de una lámpara.
El arranque programado, precalentado y sin parpadeos (<0,5 s) permite encender y apagar la lámpara sin reducir su vida útil de servicio