España - Español

Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Descripción del producto

Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Código de pedido: 913713028366
Código de pedido completo: 872790086351200

Especificaciones

  • Tensión de entrada
    220 a 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Frecuencia de entrada
    50 a 60 Hz
  • Anchura de corriente de irrupción
    0,35 ms
  • Pico de corriente de irrupción (máx.)
    31 A
  • Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
    12

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913713028366 es_ES pdf 436.4 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC pdf 264.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-913713028366_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913713028366_EU
Diversos activos - Visuals