España - Español

Philips HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V

Descripción del producto

Philips HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V

Código de pedido: 90504500
Código de pedido completo: 872790090504500

Especificaciones

Tensión de entrada
220 a 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Anchura de corriente de irrupción
0,25 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)
24 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
28

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913713031066 es_ES pdf 436.6 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V pdf 264.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-913713031066_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913713031066_EU
Diversos activos - Visuals