España - Español

Philips HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Descripción del producto

Philips HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Código de pedido: 95226100
Código de pedido completo: 872790095226100

Especificaciones

Tensión de entrada
220 a 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Anchura de corriente de irrupción
0,30 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)
24 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
20

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913713034166 es_ES pdf 446.6 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz pdf 264.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-913713034166_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913713034166_EU
Diversos activos - Visuals