España - Español

Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Descripción del producto

Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Código de pedido: 86348200
Código de pedido completo: 872790086348200

Especificaciones

Tensión de entrada
220 a 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Anchura de corriente de irrupción
0,25 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)
24 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
28

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913713028266 es_ES pdf 436.5 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC pdf 264.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-913713028266_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913713028266_EU
Diversos activos - Visuals