España - Español
Productos Philips Ledinaire

Philips Ledinaire

Tu opción asequible y de confianza para cualquier trabajo.

Calidad comprobada. Instalación sin esfuerzo. En cada ocasión.

Cada trabajo necesita una iluminación que funcione: sin complicaciones y sin tener que volver a llamar. Philips Ledinaire está diseñado para profesionales que necesitan una calidad fiable a un precio razonable. Componentes Philips de confianza, instalación sencilla y opciones flexibles para cada aplicación. Cógela, instálala y pasa al siguiente trabajo.

 

Explora la gama que te mostramos a continuación y encuentra la lámpara ideal para tu proyecto.

Luz excelente. Sin complicaciones. Así es Ledinaire.

La gama Ledinaire de Philips ofrece lo que más necesitan los instaladores: un rendimiento fiable, una instalación rápida y una excelente relación calidad-precio. Con una garantía de 5 años, una larga duración y ajustes flexibles que se pueden configurar in situ, es la elección inteligente para los proyectos de iluminación cotidianos.

5-year-warranty

Garantía de 5 años

Instalación sencilla

Instalación sencilla

Ajusta fácilmente la configuración sobre el terreno

Ajuste fácilmente la configuración in situ

Panel Ledinaire Gen 5

Mayor eficiencia, mayor vida útil

El panel Ledinaire Gen 5 permite ahorrar energía, es fácil de instalar y ofrece una gran flexibilidad de aplicación.

 

  • Mejora de la eficiencia energética
  • Versiones todo en uno disponibles
  • Mayor vida útil para una fiabilidad a largo plazo
  • Opciones de alto flujo luminoso para un rendimiento mejorado
  • Diseñado para una conexión fácil y una rápida sustitución del controlador 

Encuentra tu lámpara Ledinaire.

Fondo púrpura

¿Tiene una pregunta sobre Ledinaire?

Estamos aquí para ayudarte.

Se adapta a la aplicación. Se ajusta al presupuesto.

Iluminación de oficina que simplemente funciona

Ledinaire lleva una luz fiable y cómoda a oficinas de todos los tamaños con una instalación sencilla y opciones que se adaptan a los proyectos y presupuestos cotidianos. Una opción de confianza cuando no quieres complicarte y hacer bien el trabajo.

 

Descubre más sobre oficinas

Descubre qué más puede hacer Signify por ti

Productos Philips CoreLine

Philips CoreLine

Philips CoreLine es sinónimo de rendimiento fiable y luz de alta calidad, diseñada para uso profesional.

Un electricista con una tableta

Recursos

Nuestra página de recursos está repleta de todo lo relacionado con la iluminación. Desde herramientas hasta conocimientos, pasando por formas de ponerse en contacto.

Horizonte de la ciudad con numerosos edificios de gran altura

Aplicaciones

¿Busca una solución para una aplicación específica? Explora nuestras páginas dedicadas a las aplicaciones para obtener información detallada.

Preguntas más frecuentes

¿Qué es Philips Ledinaire?

Philips Ledinaire es la gama de luminarias LED fiables y asequibles de Philips, diseñada para trabajos profesionales cotidianos en los que la iluminación debe ser fiable, fácil de instalar y estar disponible de inmediato. Basada en la calidad de confianza de Philips, Ledinaire se centra en lo que más importa a los pequeños y medianos instaladores: fiabilidad probada, instalación sin complicaciones y una buena relación calidad-precio. Está pensada para proyectos rápidos del tipo «buscar-clic-comprar-instalar», en los que la iluminación es solo una parte del trabajo, pero donde no se puede fallar.

 

Calidad comprobada. Instalación sin esfuerzo. Siempre.

¿Qué garantía ofrece Philips Ledinaire?

Todas las lámparas Philips Ledinaire incluyen de serie una garantía de 5 años. Esto refleja el compromiso de la gama con una calidad contrastada y la reducción de riesgos, lo que ofrece a instaladores y mayoristas la seguridad de que los productos funcionarán tal y como se promete. Con su larga duración (hasta 75.000 horas L70/50.000 horas L80), Ledinaire minimiza las revisiones, las sustituciones y los costes imprevistos in situ.

¿Para qué aplicaciones está diseñado Philips Ledinaire?

Ledinaire está diseñado para aplicaciones de iluminación general en entornos profesionales cotidianos donde la facilidad de uso y la disponibilidad son más importantes. Las aplicaciones típicas incluyen:

 

  • Oficinas y pasillos
  • Edificios educativos
  • Áreas industriales y de servicio
  • Espacios de apoyo sanitario
  • Zonas comerciales y de almacenamiento

 

Por lo general, estos proyectos no requieren un diseño de iluminación completo, pero aún así requieren una iluminación confiable, conforme y profesional de una marca de confianza.

¿Qué significa el concepto Ledinaire All-in para los instaladores?

El concepto All-in reduce la complejidad al combinar múltiples variantes en un número mínimo de códigos de producto. Mediante un conmutador integrado, los instaladores pueden:

 

  • Establecer flujo luminoso
  • Definir la temperatura del color
  • … directamente sobre el terreno.

 

Esto se traduce en menos existencias, menos errores, decisiones más rápidas y un menor riesgo de pedir el producto equivocado, lo que resulta ideal para las tareas cotidianas con requisitos cambiantes o poco claros.

¿Es fácil instalar una lámpara Philips Ledinaire?

Las lámparas Ledinaire están diseñadas para facilitar su instalación, con conectores rápidos y ajustes regulables in situ que reducen el tiempo de trabajo. El Ledinaire Panel Gen 5 también está diseñado para facilitar la sustitución del controlador, lo que facilita el mantenimiento futuro. La filosofía de diseño es sencilla: recogerlo, instalarlo y pasar al siguiente trabajo, sin necesidad de una puesta en marcha compleja.

¿Cómo se compara Philips Ledinaire con Philips CoreLine?

Aunque ambas gamas se basan en la calidad de confianza de Philips, satisfacen necesidades claramente diferentes:

Ledinaire es la opción fiable y asequible para las tareas cotidianas. Prioriza la facilidad de instalación, las especificaciones simples, la disponibilidad y la relación calidad-precio.

 

CoreLine está pensada para proyectos comerciales y aplicaciones reguladas, y se centra en la adecuación a la aplicación, un mayor rendimiento, la iluminación conectada, una puesta en marcha sencilla, la facilidad de reparación y el cumplimiento normativo.

 

En resumen:

 

  • Ledinaire = rápido, sencillo, fiable.
  • CoreLine = rendimiento profesional más inteligente, conectado y orientado a las aplicaciones.

¿Cómo puedo obtener más información o encontrar el producto Ledinaire adecuado para mi proyecto?

El equipo de Signify está listo para ayudarte a seleccionar la solución Ledinaire adecuada. Visita la página de productos Ledinaire y utiliza las opciones «Contáctanos» o «Ponte en contacto» para hablar con un representante local. Tanto si te abasteces en un mayorista, un portal en línea o el mercado libre, nuestro equipo puede ayudarte con la selección de productos, la disponibilidad y el asesoramiento sobre la aplicación.

¿Cómo podemos ayudarte?

Icono de dispositivo móvil

newsletter

Mantente al día de las últimas noticias, innovaciones, proyectos, webinarios y herramientas.​

Icono de burbuja de chat

Más información

¿Estás empezando un nuevo proyecto? Nos encantaría ayudarte.

Icono de carrito de la compra

Localizador de partners

Encuentra un distribuidor o integrador de sistemas certificado cerca de ti.