España - Español

Philips HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC

Descripción del producto

Philips HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC

Código de pedido: 72125300
Código de pedido completo: 871829172125300

Especificaciones

Tensión de entrada
220 a 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Anchura de corriente de irrupción
0,25 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)
24 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
28

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913713033966 es_ES pdf 446.5 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 264.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-913713033966_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913713033966_EU
Diversos activos - Visuals