Philips CoreLine Downlight gen5

Instala de forma inteligente, termina más rápido. Elige confiabilidad y rendimiento duradero

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Philips CoreLine Downlight cumple con la promesa CoreLine de ofrecer downlights empotrados innovadores, fáciles de usar y de alta calidad. La gama CoreLine Downlight es adecuada para reemplazos uno a uno de luminarias convencionales, con un atractivo TCO que ayuda a tus clientes a cambiar a LED. Estos downlights empotrados ofrecen una distribución uniforme de la luz para su uso en iluminación general y aplicaciones de oficina (UGR 19). Además, ofrecen un ahorro energético instantáneo y una vida útil mucho más larga, creando una solución respetuosa con el medio ambiente y con una relación calidad-precio real. Los downlights empotrados CoreLine DN142B son fáciles de instalar gracias a su tamaño estándar de corte y conectores push-in. También está disponible en esta familia una opción lista para Interact con comunicaciones inalámbricas integradas, que puede utilizarse con pasarelas, sensores y software Interact.

Ventajas

  • Ahorros de energía y larga duración para reducir los costos de funcionamiento generales

  • El reemplazo uno a uno facilita el cambio a LED

Características

  • Disponible en dos tamaños de recorte (150 mm y 200 mm)

  • Luz descendente con reflector blanco UGR 25

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Áreas interiores generales
  • Recepción y salón
  • Salas de reuniones
  • Pasillos

Advertencia y seguridad

  • No aplique fuerza excesiva al cable ni al conector de CC y asegúrese de que el clip del conector esté bloqueado antes de encenderla.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet CoreLine Downlight gen5 es_CL pdf 557.0 kB

Imágenes

Family-Photographs-CoreLine Downlight gen5
Diversos activos - Visuals
Vídeo
CoreLine Downlight DN142B Installation Video mp4 83.5 MB
Vídeo
LV Emergency Lighting Kit Installation Video mov 136.7 MB
Vídeo
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB

Complementos de software

Family-IES-CoreLine Downlight gen5
Diversos activos - Software Plugins