Philips CoreLine Downlight gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Inalámbrico, Interact Ready, UGR19, Reflector facetado, IP20/54, EL-ready
DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54
Descripción del producto
D200 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco puro (RAL9010), Empotrado, Controlador inalámbrico sistema InterAct externo listo, 2000 lm, 20.4 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Reflector facetado, Reflector facetado, Policarbonato, IP20/54 | Protección para los dedos; protección contra la acumulación de polvo, a prueba de salpicaduras, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 cables de 0,15 m con conectores de 2 polos, Preparado para iluminación de emergencia (mediante el accesorio de kit de batería compatible)
Especificaciones
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Clasificación de sostenibilidad
- Unclassified
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Montaje
- Empotrado
- Nivel
- Rendimiento
- Período de garantía
- 5 años