Philips CoreLine Downlight gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 3000 K, Reflector blanco, IP20
DN142B 20S/830 PSU-E WR
Descripción del producto
D200 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco puro (RAL9010), Empotrado, Fuente de alimentación externa (encendido/apagado), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, Reflector blanco, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 cables de 0,15 m con conectores de 2 polos, Conector con fijación a presión de 4 polos
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable
- No
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Clasificación de sostenibilidad
- Unclassified
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Montaje
- Empotrado
- Nivel
- Rendimiento
- Período de garantía
- 5 años