Philips CoreLine Downlight gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Reflector blanco, IP20/54

DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54

Descripción del producto

D150 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco puro (RAL9010), Empotrado, Fuente de alimentación externa (encendido/apagado), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, Reflector blanco, Policarbonato, IP20/54 | Protección para los dedos; protección contra la acumulación de polvo, a prueba de salpicaduras, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 cables de 0,15 m con conectores de 2 polos, Conector con fijación a presión de 4 polos

Código de pedido: 911401551132
Código de pedido completo: 872016950304599

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Montaje
Empotrado
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54 txt 4.4 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401551132 es_CL pdf 294.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-911401551132_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401551132_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54 IES
Archivo Revit
DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54 911401551132 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB