Philips CoreLine Downlight gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Inalámbrico, Interact Ready, UGR19, Reflector facetado, IP20/54, EL-ready

DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54

Descripción del producto

D200 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco puro (RAL9010), Empotrado, Controlador inalámbrico sistema InterAct externo listo, 2000 lm, 20.4 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Reflector facetado, Reflector facetado, Policarbonato, IP20/54 | Protección para los dedos; protección contra la acumulación de polvo, a prueba de salpicaduras, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 cables de 0,15 m con conectores de 2 polos, Preparado para iluminación de emergencia (mediante el accesorio de kit de batería compatible)

Código de pedido: 910505103614
Código de pedido completo: 872016910914800

Especificaciones

Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
Sí
Montaje
Empotrado
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54 txt 4.4 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505103614 es_CL pdf 447.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505103614_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505103614_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54 IES
Archivo Revit
DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54 910505103614 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB