Centroamérica - Español

Philips Ecofit, LEDtube, T8, Red eléctrica, Un solo extremo, 600 mm, 110-220 V, 8 W, 17-18W TL-D, 4000 K, 800 lm, 15000 hora(s)

ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 WV

Descripción del producto

Ecofit, LEDtube, T8, Red eléctrica, Un solo extremo, 600 mm, 110-220 V, 8 W, LED alternative to 17-18W TL-D, 4000 K, 800 lm, 15000 hora(s), 100 lm/W, G13, Cristal

Código de pedido: 929003561611

Especificaciones

  • Tapa-base
    G13
  • Vida útil nominal
    15,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Período de garantía
    1 años

Descargas

Familia

Producto