Centroamérica - Español

Philips Tubos LED Ecofit T8

La solución LEDTube T8 asequible

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

Ventajas

  • Hasta un 50 % de ahorro de energía en comparación con los sistemas fluorescentes convencionales

  • Instalación sencilla: reemplazo por renovación de lámparas T8 existentes con una mejor calidad de luz

Características

  • Solución de renovación con vida útil prolongada de 15 000 horas

  • Hasta un 50 % de ahorro de energía

Aplicaciones

  • Aplicaciones del hogar
  • Oficinas pequeñas y vendedores minoristas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Tubos LED Ecofit T8 es_PA pdf 217.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-Tubos LED Ecofit T8
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Tubos LED Ecofit T8
Diversos activos - Software Plugins