Centroamérica - Español

Philips InstantFit (UL Type-A) T5

La familia de lámparas InstantFit (UL Type-A) T5 está listada en DLC y ofrece una salida de luz uniforme, ahorros de energía comprobados y una larga vida útil promedio.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas TLED InstantFit permiten una instalación sin problemas con simples reemplazos de lámpara por lámpara. Ofrecen lo que prometemos, con al menos un 40 % de ahorro de energía, un rendimiento sin parpadeos y la vida útil esperada. Otras lámparas afirman ser compatibles, pero se ha demostrado que solo InstantFit (UL Tipo A) funciona con más de 200 balastos y controladores. y brinda una emisión de luz uniforme, ahorros de energía comprobados y una vida útil promedio prolongada. Los usuarios finales estarán encantados de estar bajo estas lámparas InstantFit cómodas y de alta calidad sin parpadeo visible y óptica optimizada. Los administradores de energía también disfrutarán de las lámparas InstantFit, ya que pueden contar con el ahorro que suponen nuestras lámparas. Para disfrutar de más ahorros de energía, las lámparas InstantFit se pueden combinar con los controladores Advance TLED para crear un sistema Tipo C.

Ventajas

  • Minimice los costos del primer año

  • Calidad de luz y previsibilidad del rendimiento, que brindan una emisión de luz constante y sin parpadeos, lo que da como resultado clientes satisfechos y no se pierde tiempo por rehacer un trabajo.

Características

  • Las lámparas InstantFit funcionan con más de 200 balastos y controladores, más que cualquier otra lámpara, por lo que funcionarán como se espera y evitarán la repetición del trabajo.

  • Ahorro de energía demostrado superior al 40 % en comparación con la iluminación fluorescente tradicional

Aplicaciones

  • Depósitos
  • Fábricas
  • Universidades

Descargas