Centroamérica - Español

Philips CorePro, LEDtube, T5, 600 mm, 8 W, 3000 K, 1000 lm, 50000 hora(s)

8T5HE/22-830/IF10/G/DIM 10/1

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T5, 600 mm, 8 W, 3000 K, 1000 lm, 50000 hora(s), 125.00 lm/W, G5, Cristal

Código de pedido: 929001823104

Especificaciones

  • Tapa-base
    G5
  • Vida útil nominal
    50,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube

Descargas

Familia

Producto