Centroamérica - Español

Philips MasterClass, LEDtube, T5, 1200 mm, 24 W, 5000 K, 3500 lm, 50000 hora(s)

24T5HO/46-850/IF35/P/DIM 10/1

Descripción del producto

MasterClass, LEDtube, T5, 1200 mm, 24 W, 5000 K, 3500 lm, 50000 hora(s), 145.00 lm/W, G5, Plástico

Código de pedido: 929001284004

Especificaciones

  • Tapa-base
    G5
  • Vida útil nominal
    50,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube