Argentina - Español
Descubre nuestras soluciones de iluminación para la economía circular

Iluminación construida para la economía circular

Signify Circle

Elige iluminación de alto rendimiento eficiente en el uso de energía y recursos diseñada para durabilidad, capacidad de actualización y reutilización.

Nosotros lo hacemos posible

Según la Comisión Europea, hasta el 80% del impacto ambiental y el 90% de los costos de fabricación se determinan en la etapa de diseño del producto. Es por eso que los productos Signify Circle están diseñados para la circularidad desde el principio. Nuestros principios de diseño se centran en tres acciones principales: usar menos, usar más tiempo y usar de nuevo.

 

  • Usa menos: al reducir la huella material, aumentar el uso de contenido no virgen, eliminar sustancias nocivas y sobresalir en eficiencia energética.
  • Usa más tiempo: alargando la vida útil de los productos y haciéndolos más fáciles de actualizar y reparar para que permanezcan en uso durante más tiempo.
  • Usar de nuevo: simplificando la recolección de piezas y, en última instancia, reciclar los productos cuando lleguen al final de su vida útil para que, en la medida de lo posible, los materiales puedan volver a utilizarse.
Usar menos, usar más tiempo, usar de nuevo

La circularidad comienza aquí​

Productos listos para la circularidad​

Cada producto Signify Circle está diseñado para la circularidad desde el principio. Eso significa el uso inteligente de materiales, una eficiencia energética óptima y soluciones construidas para durar y optimizadas para una mejor capacidad de actualización y reutilización.

 

 

Light as a Service

Light as a Service (LaaS)

Con nuestro modelo de negocio Light as a Service (LaaS), obtienes el rendimiento que necesitas sin poseer ni mantener el equipo. Es una forma sencilla de reducir costos, simplificar el proceso y garantizar una iluminación de alto rendimiento a largo plazo.

Reutilizar, reacondicionar, remanufacturar​

Remanufactura

Dale una nueva vida a las luminarias usadas con servicios profesionales diseñados para restaurarlas a un rendimiento como nuevo, respaldado por la garantía. Es una opción inteligente que puede ahorrar recursos, reducir el desperdicio de material y ofrecer una calidad confiable.

Piezas de repuesto y kits de actualización

Facilidad de servicio y piezas de repuesto

El mantenimiento es más fácil que nunca gracias al código QR incluido en todos los productos Signify Circle que proporciona acceso instantáneo a información sobre mantenimiento del producto, repuestos y servicios de actualización. Es una forma eficaz en función del costo y con mínimas interrupciones de prolongar la vida útil del producto.

Para obtener información detallada sobre las definiciones de Signify Circle y el marco de políticas de circularidad, haz clic aquí.