Argentina - Español
Criterios de Signify Circle

Criterios de Signify Circle

Explicación de Signify Circle: informe de ingresos y definiciones.

El objetivo de Signify Circle es ayudar a los usuarios y clientes profesionales a identificar productos confiables alineados con los principios de una economía circular. El programa Signify Circle se lanza primero en la cartera profesional para el mercado europeo.

 

La terminología utilizada en la iniciativa Signify Circle se basa en los estándares y regulaciones que se enumeran al final de esta página. Dado que actualmente no existe una forma universalmente reconocida de identificar productos de iluminación circular, Signify ha establecido sus propios criterios.

 

Los criterios de Signify Circle se basan en el Marco de Taxonomía de la UE y los Estándares Europeos de Reporte de Sostenibilidad (ESRS E5) bajo la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD).

 

Al establecer los requisitos de estos criterios, Signify se esfuerza por lograr un rendimiento de circularidad sólido para todas las propiedades relevantes de un producto al tiempo que garantiza que el rendimiento de iluminación y la rentabilidad también sean excelentes. El identificador visual Signify Circle marca productos y soluciones que cumplen requisitos específicos definidos por Signify para un conjunto definido de criterios. Los requisitos para estos criterios pueden variar según el tipo de producto. Estos criterios y, en consecuencia, el identificador visual de Signify Circle no pretenden reemplazar ninguna marca oficial, certificación o norma similar y Signify pretende cumplir cuando se disponga de una marca integral reconocida para soluciones de iluminación.

 

Para fines de consistencia, transparencia y credibilidad, Signify informa públicamente el porcentaje de ingresos de Signify Circle dentro de su programa de sostenibilidad Brighter Lives, Better World 2030. Este informe refleja la eficacia con la que la empresa está avanzando en la circularidad dentro del sector de la iluminación profesional.

 

Los ingresos de Signify Circle representan las ventas de la cartera profesional dentro del mercado europeo:
 

  • Productos clasificados como productos Signify Circle;
  • Iluminación como servicio y productos remanufacturados;
  • Piezas de repuesto y kits de actualización.

 

Luminarias profesionales

 

  • Porcentaje de material no virgen: al menos entre el 15 % y el 50 % (según el producto*)
  • Sustancias restringidas  - Cumple con los requisitos de sustancias restringidas de Signify  (enlace)
  • Material de empaque: ≥80% de papel reciclado posconsumo y ≥35% de plástico reciclado posconsumo
  • Eficiencia energética - ≥110 lm/W
  • Periodo funcional inicial - ≥ 50000 horas según la metodología de vida útil L70B50C10
  • Reparabilidad - El conductor y la fuente de luz de la luminaria pueden ser reemplazados por un técnico de servicio. Las piezas y la documentación están disponibles por un periodo prolongado de tiempo**
  • Porcentaje de material reciclable: al menos entre el 20 % y el 55 % (según el producto***)
  • Instrucciones de desmontaje para reciclaje - Disponibles conforme a UE 2019/2020
* El porcentaje está determinado por el Potencial de Calentamiento Global del producto; un mayor Potencial de Calentamiento Global conduce a un mayor requerimiento de material no virgen.
** La capacidad de reparación y la disponibilidad de piezas de repuesto variarán según el producto.
*** El valor es un 5% mayor que el valor para material no virgen.

 

Lámparas profesionales

 

  • Porcentaje de material no virgen: al menos entre el 10% y el 20% (según el producto*)
  • Sustancias restringidas - Cumple con las políticas de sustancias restringidas  (enlace)
  • Material de empaque: ≥80% de papel reciclado posconsumo y ≥35% de plástico reciclado posconsumo
  • Eficiencia energética - ≥135 lm/W
  • Periodo funcional inicial - ≥ 50000 horas según la metodología de vida útil L70B50C10
  • Reparabilidad - La lámpara es un consumible que no se puede reparar. Por lo tanto, proporcionamos información sucesora para permitir un reemplazo compatible, de modo que la instalación de iluminación pueda continuar funcionando
  • Porcentaje de material reciclable: al menos entre el 15% y el 25% (según el producto**)
  • Instrucciones de desmontaje para el reciclaje - De acuerdo con la Directiva 2012/19/EU de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
* El porcentaje está determinado por el Potencial de Calentamiento Global del producto, un mayor GWP conduce a un mayor requerimiento de porcentaje de material no virgen.
** El valor es un 5% mayor que el valor para material no virgen.
 

 

Las definiciones de Light-as-a-Service, productos remanufacturados, repuestos y kits de actualización se basan en las cláusulas CE 5.1, CE 5.2, CE 5.5 del Marco de Taxonomía de la UE.
 

Lista de normas y regulaciones utilizadas en la iniciativa Signify Circle:
 

  • IEC 60050 - Vocabulario Electrotécnico Internacional (IEV)
  • CLC TR 45550 - Definiciones relacionadas con la eficiencia de los materiales
  • IEC 62430 - Diseño respetuoso con el medio ambiente (ECD)
  • IEC TR 62635 - Directrices para la información sobre el final de su vida útil proporcionada por los fabricantes y recicladores para el cálculo de la tasa de reciclabilidad de equipos eléctricos y electrónicos
  • IEC TR 62824 - Orientación sobre consideraciones de eficiencia de materiales en el diseño ambientalmente consciente de productos eléctricos y electrónicos
  • IEC 62309 - Confiabilidad de nuevos productos que contengan piezas reutilizadas y productos con vida útil prolongada
  • EN 45560 - Método para lograr diseños circulares de productos
  • EN 45552 - Método general para la evaluación de la durabilidad de los productos relacionados con la energía
  • EN 45559 - Métodos para proporcionar información relativa a los aspectos de eficiencia material de los productos relacionados con la energía
  • ISO 14009 - Sistemas de gestión ambiental — Directrices para incorporar la circulación de materiales en el diseño y desarrollo
  • ISO 14006 - Sistemas de gestión ambiental — Directrices para la incorporación del ecodiseño
  • ISO 14025 - Etiquetas y declaraciones ambientales — Declaraciones ambientales Tipo III — Principios y procedimientos
  • EN 50693 Reglas de categoría de producto para evaluaciones del ciclo de vida de productos, sistemas electrónicos y eléctricos
  • IEC 63366 Reglas de categoría de producto para la evaluación del ciclo de vida de productos, sistemas eléctricos y electrónicos
  • PSR-0014-ED2.0-EN-2023 PEP ecopassport® PROGRAMA PSR Normas específicas para luminarias
  • EN 15804 - Sostenibilidad de las obras de construcción — Declaraciones ambientales de productos — Reglas básicas para la categoría de producto de productos de construcción
  • Reglamento (UE) 2024/1781 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establece un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico para productos sostenibles (ESPR)
  • Directiva (UE) 2024/825 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de febrero de 2024 empoderando a los consumidores para la transición verde a través de una mejor protección contra las prácticas desleales y mediante una mejor información (ECGT)
  • Directiva 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
  • Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar la inversión sostenible y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (Taxonomía de la UE)
  • Directiva (UE) 2024/1799 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 2024, sobre normas comunes para promover la reparación de mercancías (Derecho de reparación)