Περιγραφή προϊόντος
Urban road & street light, Χυτό αλουμίνιο κατηγορίας κράματος ADC1 (EN AC-47100), Ανθρακίτης, Κορυφής ιστού διαμέτρου 62 mm, Ρυθμιζόμενη μονάδα τροφοδοσίας με DyΔ/ΙDimmer, DyΔ/ΙDimmer με σταθερές προεπιλογές, έκδ. 1, 3120 lm, 24 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Κατανομή ευρείας δέσμης 10, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK10 | 20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 10 kV σε κοινή λειτουργία, Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 5 πόλων