Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 2888 lm, 3000 K, CRI80, Κατανομή μεσαίας δέσμης, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66, SRG6-6

BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6

Περιγραφή προϊόντος

Urban road & street light, Αλουμίνιο, Ασημί, Κορυφής ιστού διαμέτρου 62 mm, Μονάδα τροφοδοσίας με DyΔ/ΙDimmer και σταθερή απόδοση φωτισμού (ενσωματωμένη), Σταθερή απόδοση φωτεινότητας και ρύθμιση έντασης φωτισμού LumiStep, 6 ωρών, 2888 lm, 32.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Κατανομή μεσαίας δέσμης, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK10 | 20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία, Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 90609400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871829190609400

Προδιαγραφές

Κωδικός σειράς λαμπτήρων
LED40 [LED module 4000 lm]
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6 txt 10.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910500991010 el_GR pdf 176.9 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910500991010_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910500991010_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Σχέδια CAD
3D-r3d r3d 137.6 kB
Σχέδια CAD
3D-max max 964.0 kB
Σχέδια CAD
3D-m3d m3d 15.0 kB