Ελλάδα - Ελληνική

Signify ArenaVision LED gen3.5

ArenaVision LED gen3.5 – Η επανάσταση στην εμπειρία φωτισμού αγωνιστικών χώρων

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Το σύστημα προβολέων LED της ArenaVision είναι μια καινοτόμος λύση φωτισμού γηπέδου που ανταποκρίνεται στα πιο πρόσφατα πρότυπα τηλεοπτικής μετάδοσης. Σχεδιασμένο αποκλειστικά για αθλητικούς χώρους και χώρους πολλαπλών χρήσεων, το ArenaVision LED προσφέρει εξαιρετική ποιότητα φωτός, αποτελεσματική διαχείριση θερμότητας και μεγάλη διάρκεια ζωής. Όταν συνδυάζεται με εφαρμογές ελέγχου όπως το σύστημα διαχείρισης φωτισμού InteractSports, το ArenaVision LED μπορεί να απλοποιήσει την παροχή του κατάλληλου φωτισμού μέσω προγραμματισμού ή ρυθμίσεων σε πραγματικό χρόνο και να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία προσαρμοσμένων επιδείξεων φωτός πριν, στη διάρκεια και μετά την κύρια εκδήλωση. Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση τόσο σε εσωτερικές όσο και σε εξωτερικές εφαρμογές, η σειρά προβολέων περιλαμβάνει δύο εκδόσεις μονοκόμματου χυτού περιβλήματος, που φιλοξενούν αντίστοιχα 2 και 3 μονάδες LED. Αυτές οι εκδόσεις λειτουργούν επίσης με εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας – ξεχωριστή για χρήση σε απόσταση από τον προβολέα (έκδοση BV) ή προ-στερεωμένο στη βάση στήριξης του προβολέα (έκδοση HGB). Αυτό το εξωτερικό κουτί τροφοδοτικού εξασφαλίζει ευκολία εγκατάστασης και χαμηλότερο αρχικό κόστος.

Πλεονεκτήματα

  • Μέγιστη ευελιξία σχεδίασης για να ταιριάζει με διαφορετικές αρχιτεκτονικές σταδίου και υψηλή ποιότητα φωτισμού, συμβατή με τα διεθνή πρότυπα μεταδόσεων για όλους τους τύπους αθλημάτων

  • Η ενιαία διάταξη οδήγησης DMX υψηλής ισχύος με προστασία κατηγορίας IP66 επιτρέπει τη σύνδεση του ArenaVision LED στο σύστημα διαχείρισης φωτισμού Interact Sports, καθιστώντας έτσι δυνατή την απομακρυσμένη διαχείριση φωτισμού και τη δημιουργία δυναμικών επιδείξεων φωτός

Χαρακτηριστικά

  • Μονοκόμματο περίβλημα χυτού αλουμινίου υψηλής πίεσης, με επίπεδο προστασίας από σκόνη και νερό IP66

  • Μεγάλη σειρά ασύμμετρων και συμμετρικών οπτικών συστημάτων που εξασφαλίζει χαμηλή θάμβωση και την καλύτερη ομοιομορφία φωτισμού στην κατηγορία, υπερβαίνοντας τις απαιτήσεις των προτύπων όλων των τύπων φωτισμού αθλητικών χώρων

Εφαρμογές

  • Ανοικτά γήπεδα αθλημάτων, στάδια και πίστες αγώνων (κρίκετ, ποδόσφαιρο, ράγκμπι, τένις, χόκεϊ, γκολφ, παγοδρομίες, ιπποδρομίες, αγώνες F1, στίβος κ.λπ.)
  • Κλειστά γήπεδα και αίθουσες αθλημάτων (πισίνες, ποδηλατοδρόμια, γήπεδα μπάσκετ, χόκεϊ επί πάγου κ.λπ.)
  • Πολυάριθμες και πολλαπλών χρήσεων αθλητικές εγκαταστάσεις και γήπεδα

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet ArenaVision LED gen3.5 el_GR pdf 295.8 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB
Έγγραφο EcoDesign
EcoDesign pdf 703.9 kB

Εικόνες

Family-Photographs-ArenaVision LED gen3.5
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
Environmental Product Declaration ArenaVision gen3.5 2 modules pdf 955.0 kB
Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
Environmental Product Declaration ArenaVision gen3.5 3 modules pdf 956.2 kB