Ελλάδα - Ελληνική

Signify Luma gen2 Solar, Road & street light, 4000 K, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 10, Κατηγορία ασφάλειας ΙΙΙ, IP66

VGP704 80 4S 740 48V III DM10 42/60S

Νέο

Περιγραφή προϊόντος

Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Σκούρο γκρι, Πλευρική τοποθέτηση για βραχίονα διαμέτρου 42 έως 60 mm, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 10, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK10 | 20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφάλειας ΙΙΙ, Μονάδα σύνδεσης 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 62379800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951462379800

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Όχι
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910925868315 el_GR pdf 250.2 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Luma gen2 solar installation instructions pdf 1.6 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910925868315_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910925868315_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - VGP704 80 4S 740 48V III DM10 42/60S IES
Dialux
ULD File - VGP704 80 4S 740 48V III DM10 42/60S ULD
Relux
ROLF File - VGP704 80 4S 740 48V III DM10 42/60S ROLFZ
LDT
LDT File - VGP704 80 4S 740 48V III DM10 42/60S LDT