Signify ClearWay gen2, Road & street light, 59 W, 8600 lm, 4000 K, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66

BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S

Περιγραφή προϊόντος

Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Γενικής χρήσης διαμέτρου 48 έως 60 mm, ρυθμιζόμενο, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 8600 lm, 59 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 98706300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869698706300

Προδιαγραφές

Κωδικός σειράς λαμπτήρων
LED99 [LED module 9900 lm]
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S txt 9.9 kB
Οδηγίες αποσυναρμολόγησης
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910925864605 el_GR pdf 219.9 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910925864605_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910925864605_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S LDT