Philips DigiStreet, Road & street light, 91 W, 14240 lm, 4000 K, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 10, Κατηγορία ασφαλείας Ι, IP66

BGP762 LED159/740 I DM10 DGR 62 S

Περιγραφή προϊόντος

Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Σκούρο γκρι, Βάση στήριξης διαμέτρου 62 mm, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 14240 lm, 91 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 10, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία, Βιδωτό βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 05926900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951405926900

Προδιαγραφές

Κωδικός σειράς λαμπτήρων
LED159 [LED module 15900 lm]
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910925866493 el_GR pdf 301.1 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910925866493_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910925866493_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - BGP762 LED159/740 I DM10 DGR 62 S IES
Dialux
ULD File - BGP762 LED159/740 I DM10 DGR 62 S ULD
Relux
ROLF File - BGP762 LED159/740 I DM10 DGR 62 S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP762 LED159/740 I DM10 DGR 62 S LDT