Philips DigiStreet, Road & street light, 114 W, 15300 lm, 3000 K, CRI80, Κατανομή ευρείας δέσμης 10, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66
BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76
Περιγραφή προϊόντος
Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Σκούρο γκρι, Βάση στήριξης διαμέτρου 76 mm, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 15300 lm, 114 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Κατανομή ευρείας δέσμης 10, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία, Βιδωτό βύσμα
Προδιαγραφές
- Κωδικός σειράς λαμπτήρων
- LED170 [LED module 17000 lm]
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
- Ναι
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Light source engine type
- LED
- Ετικέτα σέρβις
- Ναι
- Lighting Technology
- LED
- Κλίμακα αξίας
- Προδιαγραφές
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη