Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED49 | LED module 4900 lm, 740 Ουδέτερο λευκό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κατανομή εξαιρετικά ευρείας δέσμης 70, Σκούρο γκρι, Βάση στήριξης διαμέτρου 62 mm

BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62

Περιγραφή προϊόντος

Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Σκούρο γκρι, Βάση στήριξης διαμέτρου 62 mm, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 4263 lm, 29.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Κατανομή εξαιρετικά ευρείας δέσμης 70, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία, Βιδωτό βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 37692800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869637692800

Προδιαγραφές

Κωδικός σειράς λαμπτήρων
LED49 [LED module 4900 lm]
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Σύστημα ελέγχου
EB [Ηλεκτρονικό]
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910925863567 el_GR pdf 297.7 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910925863567_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910925863567_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62 IES
Dialux
ULD File - BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62 LDT