Ελλάδα - Ελληνική

Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED14 | LED module 1400 lm, 740 Ουδέτερο λευκό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κατανομή στενής δέσμης 10, Σκούρο γκρι, Βάση στήριξης διαμέτρου 32 έως 48 mm

BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48

Περιγραφή προϊόντος

Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Σκούρο γκρι, Βάση στήριξης διαμέτρου 32 έως 48 mm, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 1274 lm, 9 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Κατανομή στενής δέσμης 10, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία, Βιδωτό βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 37681200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869637681200

Προδιαγραφές

Κωδικός σειράς λαμπτήρων
LED14 [LED module 1400 lm]
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Σύστημα ελέγχου
EB [Ηλεκτρονικό]
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Light source engine type
LED
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη
Sustainability rating
Signify Circle

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910925863556 el_GR pdf 368.5 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
BGP760 pdf 2.1 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910925863556_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910925863556_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48 IES
Dialux
ULD File - BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48 ULD
Relux
ROLF File - BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48 LDT