Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED12 | LED Module 1200 lm, 830 Θερμό λευκό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κατανομή μεσαίας δέσμης 11, Σκούρο γκρι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία, Βάση στήριξης διαμέτρου 62 mm
BGP760 LED12-/830 II DM11 DGR D9 62
Περιγραφή προϊόντος
Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Σκούρο γκρι, Βάση στήριξης διαμέτρου 62 mm, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 1092 lm, 8 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Κατανομή μεσαίας δέσμης 11, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία, Βιδωτό βύσμα
Προδιαγραφές
- Κωδικός σειράς λαμπτήρων
- LED12 [LED Module 1200 lm]
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
- Ναι
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Σύστημα ελέγχου
- EB [Ηλεκτρονικό]
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Light source engine type
- LED
- Ετικέτα σέρβις
- Ναι
- Lighting Technology
- LED
- Κλίμακα αξίας
- Προδιαγραφές
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη
- Sustainability rating
- Signify Circle