Philips CoreLine Malaga LED

Εξυπνότερη εγκατάσταση, ταχύτερη παράδοση. Επιλέξτε μακροχρόνια αξιοπιστία και απόδοση

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Η οικογένεια Philips CoreLine Malaga LED αποτελείται από δύο μεγέθη για τον αστικό οδοφωτισμό. Και τα δύο χρησιμοποιούν μια μονάδα LED της Philips ως πηγή φωτός και έναν οδηγό Philips Xitanium – ένας συνδυασμός που εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας κατά 50%. Το CoreLine Malaga LED έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτικό. Προσφέρει την ίδια απόδοση με τα φωτιστικά SON-T 50, 70, 100 και 150W που αντικαθιστά, παρέχοντας τη σωστή ποσότητα φωτός στη σωστή θέση. Επιπλέον, καθώς η μονάδα φωτισμού LED στο CoreLine Malaga LED έχει διάρκεια ζωής όσο το ίδιο το φωτιστικό, η απόσβεση της επένδυσης επιτυγχάνεται μόνο από την εξοικονόμηση των πολλαπλών αντικαταστάσεων λαμπτήρων που απαιτούνται με τους SON-T. Χάρη στον εξωτερικό στυπιοθλίπτη, το φωτιστικό CoreLine Malaga LED είναι εύκολο στην εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται το άνοιγμα του φωτιστικού για τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας. Παράλληλα, το επίπεδο γυάλινο κάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί ώστε να υπάρχει πρόσβαση στον driver του φωτιστικού για συντήρηση, εάν χρειαστεί. Ειδικές εκδόσεις του φωτιστικού Malaga διατίθενται με επιπλέον επιλογές. Ωστόσο, αυτές οι ειδικές εκδόσεις κατασκευάζονται μόνο κατόπιν παραγγελίας και έχουν μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης. Οι επιλογές περιλαμβάνουν: οπτικό σύστημα ευρείας δέσμης (DW), πρόσθετη συσκευή προστασίας από υπερτάσεις (10kV), βαφή Marine Salt Protection (MSP), φωτοκύτταρο Micro Mini Pro 35 Lux, ενσωματωμένη (γυάλινη) ασφάλεια 6A και εξωτερικό καλώδιο αναμονής 3 μέτρων (H07RN-F). Οι παραπάνω επιλογές δεν μπορούν να συνδυαστούν πάντα μεταξύ τους. Για περισσότερες συμβουλές, συμβουλευτείτε έναν συνεργάτη της Philips.

Πλεονεκτήματα

  • Αξιόπιστη ποιότητα: περίβλημα από χυτό αλουμίνιο, σκληρυμένο επίπεδο γυαλί

  • Εύκολη απόσβεση επένδυσης: λιγότερες αντικαταστάσεις λαμπτήρων (από τα SON-T) για εξοικονόμηση κόστους, καθώς και επιπλέον 50% εξοικονόμηση ενέργειας για μείωση του ετήσιου λειτουργικού κόστους

Χαρακτηριστικά

  • Απευθείας αντικατάσταση 1:1 για λαμπτήρες SON-T σε εφαρμογές οδικού και αστικού φωτισμού.

  • Στιβαρή σχεδίαση με τυποποιημένη πλατφόρμα φωτισμού LED της Philips και μετασχηματιστή εξωτερικού χώρου Philips Xitanium σταθερής απόδοσης.

Εφαρμογές

  • Χώροι στάθμευσης
  • Βιομηχανικοί χώροι
  • Χώροι αναμονής δημόσιων συγκοινωνιών, όπως στάσεις λεωφορείων ή τραμ

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet CoreLine Malaga LED el_GR pdf 257.3 kB
Έγγραφο EcoDesign
EcoDesign pdf 1020.5 kB

Εικόνες

Family-Photographs-CoreLine Malaga LED
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Βίντεο
Installation video for Philips CoreLine Malaga mp4 84.2 MB
Βίντεο
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB