Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 37 W, 5162 lm, 4000 K, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης, Κατηγορία ασφαλείας Ι, IP65, SRG4-4

BRP102 LED58/740 I DM

Περιγραφή προϊόντος

Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 5162 lm, 37 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 4 kV σε διαφορική λειτουργία και 4 kV σε κοινή λειτουργία, Κουμπωτό βύσμα και διάταξη pull relief

Κωδικός παραγγελίας: 47188700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016947188700

Προδιαγραφές

Κωδικός σειράς λαμπτήρων
LED58 [LED module 5800 lm]
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - BRP102 LED58/740 I DM txt 6.8 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910925869859 el_GR pdf 503.2 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910925869859_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910925869859_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-large-BRP102-910925869859 pdf 653.7 kB