Το Philips UniFlood C Pro προσφέρει μια μοναδική στιβαρή κομψότητα, με κυλινδρική μορφή και ρέουσες γραμμές που συνδέουν όμορφα το μπροστινό και το πίσω περίβλημα. Πρόκειται για μικρού μεγέθους αρχιτεκτονική σχεδίαση φωτισμού με προβολείς, όπου κάθε στοιχείο εξυπηρετεί έναν σκοπό. Το μπροστινό τμήμα παρέχει εξαιρετικό φωτισμό, ενώ το πίσω τμήμα φιλοξενεί όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Μεταξύ των δύο, τα πτερύγια διαχέουν τη θερμότητα και χρησιμεύουν επίσης ως διακοσμητικό στοιχείο. Εγκεκριμένος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, ο Philips UniFlood C Pro είναι ένας οικονομικά αποδοτικός, αρχιτεκτονικός προβολέας LED για φωτισμό διάχυσης που έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές φωτισμού προσόψεων, τοπίου και εξωτερικών χώρων. Ο στιβαρός μηχανικός σχεδιασμός και το οπτικό σύστημα υψηλής απόδοσης καθιστούν τον προβολέα ιδανικό για τον φωτισμό πολυώροφων εξωτερικών προσόψεων, γεφυρών, ορόσημων και μνημείων. Οι αρχιτέκτονες και οι σχεδιαστές έχουν την ελευθερία να εξερευνήσουν μια ευρεία γκάμα εννοιών και σχεδίων χωρίς περιορισμούς, χάρη σε μια γκάμα χρωμάτων, πολλαπλούς φακούς διάχυσης και επιλογή ελέγχου DMX512/RDM.
Διατίθεται σε λευκό, μονά χρώματα, RGB, RGBW και ρυθμιζόμενο λευκό
Ευρεία γκάμα γωνιών δέσμης από στενή δέσμη έως διάχυτο φωτισμό ευρείας δέσμης
Στιβαρή σχεδίαση, με βαθμολογία IP66 για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
Οπτικές κατανομές: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° και 60°
Κατάλληλο μόνο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους