Ελλάδα - Ελληνική

Philips UniFlood C Pro

Αρχιτεκτονικός προβολέας LED για σταθερό ή δυναμικό φωτισμό

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Το Philips UniFlood C Pro προσφέρει μια μοναδική στιβαρή κομψότητα, με κυλινδρική μορφή και ρέουσες γραμμές που συνδέουν όμορφα το μπροστινό και το πίσω περίβλημα. Πρόκειται για μικρού μεγέθους αρχιτεκτονική σχεδίαση φωτισμού με προβολείς, όπου κάθε στοιχείο εξυπηρετεί έναν σκοπό. Το μπροστινό τμήμα παρέχει εξαιρετικό φωτισμό, ενώ το πίσω τμήμα φιλοξενεί όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Μεταξύ των δύο, τα πτερύγια διαχέουν τη θερμότητα και χρησιμεύουν επίσης ως διακοσμητικό στοιχείο. Εγκεκριμένος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, ο Philips UniFlood C Pro είναι ένας οικονομικά αποδοτικός, αρχιτεκτονικός προβολέας LED για φωτισμό διάχυσης που έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές φωτισμού προσόψεων, τοπίου και εξωτερικών χώρων. Ο στιβαρός μηχανικός σχεδιασμός και το οπτικό σύστημα υψηλής απόδοσης καθιστούν τον προβολέα ιδανικό για τον φωτισμό πολυώροφων εξωτερικών προσόψεων, γεφυρών, ορόσημων και μνημείων. Οι αρχιτέκτονες και οι σχεδιαστές έχουν την ελευθερία να εξερευνήσουν μια ευρεία γκάμα εννοιών και σχεδίων χωρίς περιορισμούς, χάρη σε μια γκάμα χρωμάτων, πολλαπλούς φακούς διάχυσης και επιλογή ελέγχου DMX512/RDM.

Πλεονεκτήματα

  • Διατίθεται σε λευκό, μονά χρώματα, RGB, RGBW και ρυθμιζόμενο λευκό

  • Ευρεία γκάμα γωνιών δέσμης από στενή δέσμη έως διάχυτο φωτισμό ευρείας δέσμης

Χαρακτηριστικά

  • Στιβαρή σχεδίαση, με βαθμολογία IP66 για χρήση σε εξωτερικούς χώρους

  • Οπτικές κατανομές: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° και 60°

Εφαρμογές

  • Γέφυρες, Μνημεία, Προσόψεις
  • Τοπίου
  • Πάρκα και πλατείες

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Κατάλληλο μόνο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet UniFlood C Pro el_GR pdf 725.9 kB
Οδηγίες εγκατάστασης
UniFlood C Pro pdf 32.4 MB

Εικόνες

Family-Photographs-UniFlood C Pro
Πολλαπλά στοιχεία