Philips UniBar
Γραμμικά φωτιστικά άμεσης θέασης για δημιουργικές εφαρμογές αρχιτεκτονικού φωτισμού και φωτισμού προσόψεων που ενσωματώνουν οπτικά μέσα.
Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
Το UniBar είναι ένα επιφανειακής τοποθέτησης, κατάλληλο για εξωτερική χρήση και λεπτού σχεδιασμού γραμμικό φωτιστικό LED άμεσης θέασης, σχεδιασμένο για εφαρμογές αρχιτεκτονικού φωτισμού προσόψεων και εξωτερικών χώρων. Η στιβαρή μηχανική και μοναδική σχεδίαση του οπτικού συστήματος το καθιστούν ιδανικό για τον φωτισμό προσόψεων κτιρίων, προσόψεων που ενσωματώνουν οπτικά μέσα, γεφυρών, ανισόπεδων διαβάσεων και οποιαδήποτε εφαρμογή όπου απαιτείται λύση γραμμικού φωτισμού λεπτού σχεδιασμού και άμεσης θέασης. Φακός διάχυσης άμεσης προβολής, μέσω καλωδίωσης για σύνδεση από άκρο σε άκρο και επιλογή ελέγχου DMX διαθέσιμη με έως και 10 pixel (10IDs) για να προσφέρει στους αρχιτέκτονες και στους σχεδιαστές την ελευθερία να εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα εννοιών και σχεδίων χωρίς περιορισμούς. Διατίθεται σε λευκό, μονοχρωματικά χρώματα, RGB, RGBW και ρυθμιζόμενο λευκό.
Πλεονεκτήματα
Τα LED χαμηλής ισχύος προσφέρουν ομαλή και απαλή κατανομή φωτισμού.
Έως 10 pixel (10ID) για εύκολο και ευέλικτο έλεγχο
Χαρακτηριστικά
Τυπικό: RGBW, RGB, 2700K, 3000K και 4000K
Προαιρετικά 5000K, Μονοχρωματικά χρώματα και Ρυθμιζόμενο λευκό