Philips HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Περιγραφή προϊόντος

Philips HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Κωδικός παραγγελίας: 67159600
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871829167159600

Προδιαγραφές

Τάση εισόδου
220 έως 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου
50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)
0,5 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης
0,25 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)
15 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)
32

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 913700696066 el_GR pdf 225.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-913700696066_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-913700696066_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals