Philips HF-Essential II for TL5/TL-D

HF-Essential II για λαμπτήρες TL5 και TL-D

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Απλό, έξυπνο και αξιόπιστο. Το HF-Essential II είναι η πλέον οικονομική λύση για την αξιόπιστη λειτουργία λαμπτήρων φθορισμού. Είναι επίσης το ιδανικό βασικό προϊόν για χρήστες συστημάτων EM, οι οποίοι θέλουν να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα ηλεκτρονικά μπάλαστ. Το λειτουργικά οικονομικό και αξιόπιστο HF-Essential II ανήκει στην ενεργειακή κλάση A2, ενώ η στιβαρή του σχεδίαση καλύπτει όλα τα σχετικά διεθνή πρότυπα ασφαλείας και λειτουργίας. Το HF- Essential II αποτελεί την ιδανική λύση για μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών νέων κατασκευών και αντικαταστάσεων στον εμπορικό τομέα, συμπεριλαμβανόμενων των εφαρμογών γενικής επιφανειακής τοποθέτησης και φωτισμού γραφείων, χώρων στάθμευσης, αποθηκών και άλλων εφαρμογών. Το μπάλαστ έχει σχεδιαστεί κυρίως για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Για υπαίθριες εφαρμογές, το φωτιστικό πρέπει να είναι τουλάχιστον Κατηγορίας Ι και πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένο από το νερό και τη σκόνη. Η εγκατάσταση πρέπει επίσης να διαθέτει προστασία από υπερτάσεις που προκαλούνται από κεραυνούς ή οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη προστασία του ηλεκτρικού κυκλώματος επιβάλλεται σε τέτοιες τυπικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές.

Πλεονεκτήματα

  • Μέση ονομαστική διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από 45.000 ώρες (σε θερμοκρασία Ta 50 °C)

  • Βελτιστοποιημένη προθέρμανση λαμπτήρα για τουλάχιστον 25.000 χειρισμούς ενεργοποίησης/απενεργοποίησης χωρίς αντικατάσταση λαμπτήρων

Χαρακτηριστικά

  • Τεχνολογία Multi-Power για λειτουργία ακριβείας με διαφορετικούς τύπους λαμπτήρων και διάφορες τιμές ισχύος

  • Λειτουργία Mono/Dual: λειτουργία με 1 ή 2 λαμπτήρες

Εφαρμογές

  • Κατάλληλο για λειτουργία DC και εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης
  • Παρατεταμένη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα σε εφαρμογές συχνών μεταγωγών, π.χ. σε περιπτώσεις χρήσης αισθητήρων παρουσίας ή αισθητήρων κίνησης, με 15 το πολύ μεταγωγές ανά ημέρα
  • Για φωτιστικά με κλάσεις προστασίας Ι και ΙΙ που χρησιμοποιούνται σε κτήρια γραφείων, νοσοκομεία, σουπερμάρκετ, πολυκαταστήματα και σχολεία

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet HF-Essential II for TL5/TL-D el_GR pdf 246.8 kB

Εικόνες

Family-Photographs-HF-Essential II for TL5/TL-D
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals