Philips HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz

Περιγραφή προϊόντος

Philips HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz

Κωδικός παραγγελίας: 77058900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871829177058900

Προδιαγραφές

Τάση εισόδου
220 έως 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου
50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)
0,5 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης
0,37 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)
20 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)
16

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 913713041166 el_GR pdf 190.4 kB

Φυλλάδια

Πρόσθετο φύλλο δεδομένων
HF-E 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz, Technical data and Lamp Matrix FP-913713041166 pdf 11.8 kB

Εικόνες

Product-Photographs-913713041166_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-913713041166_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals