Philips HF-Regulator Intelligent Touch και DALI για λαμπτήρες TL5
Ρύθμιση έντασης – το επόμενο βήμα στην εξοικονόμηση ενέργειας
Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
Αυτό το έξυπνο ηλεκτρονικό μπάλαστ υψηλής συχνότητας με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο DALI ή Touch and Dim με μπουτόν για λαμπτήρες φθορισμού. Συμμορφώνεται ήδη με την επερχόμενη νομοθεσία, αφού πληροί τις απαιτήσεις A1BAT. Με μια ειδική εντολή, μπορείτε να ενημερώνεστε για τις τιμές κατανάλωσης ρεύματος από το σύστημα, ενώ με μια ακόμα εντολή μπορείτε να ρωτάτε ποιες τιμές ισχύος λαμπτήρων είναι συνδεδεμένες. Σε συνδυασμό με συστήματα ελέγχου φωτισμού, μπορείτε να επιτύχετε πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας. Το μπάλαστ έχει σχεδιαστεί κυρίως για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Για υπαίθριες εφαρμογές, το φωτιστικό πρέπει να είναι τουλάχιστον Κατηγορίας Ι και πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένο από το νερό και τη σκόνη. Η εγκατάσταση πρέπει επίσης να διαθέτει προστασία από υπερτάσεις που προκαλούνται από κεραυνούς ή οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη προστασία του ηλεκτρικού κυκλώματος επιβάλλεται σε τέτοιες τυπικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές.
Πλεονεκτήματα
Εξαιρετικά χαμηλή ενεργειακή απώλεια σε κατάσταση αναμονής, ελεγχόμενη γωνία αποκοπής για επίπεδα ρύθμισης έντασης φωτός μεγαλύτερα από 80%, υβριδικά ελεγχόμενη ρύθμιση έντασης (τρέχων έλεγχος στο 100% και έλεγχος ισχύος στο 1%) – σε συνδυασμό με τον MASTER TL5 Eco αποτελεί την πλέον ενεργειακά αποδοτική λύση
Η λειτουργία υψηλής συχνότητας βελτιώνει την ποιότητα του φωτός και τη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα.
Χαρακτηριστικά
Το HF-R Intelligent αναγνωρίζει τον τύπο του συνδεδεμένου λαμπτήρα (T5 HE, HO, ECO, TL-D, PL-L) και τον τροφοδοτεί κατάλληλα
Προγραμματισμένη εκκίνηση: εκκίνηση χωρίς αναλαμπές σε < 1,0 δευτερόλεπτο και λειτουργία χωρίς γραμμώσεις, χωρίς στροβοσκοπικά εφέ. Η προθέρμανση των ηλεκτροδίων των λαμπτήρων επιτρέπει την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση των λαμπτήρων, χωρίς μείωση της διάρκειας ζωής