Ελλάδα - Ελληνική

Philips HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V

Περιγραφή προϊόντος

Philips HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V

Κωδικός παραγγελίας: 913700679166
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871829115678900

Προδιαγραφές

  • Τάση εισόδου
    195-240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Συχνότητα εισόδου
    50 έως 60 Hz
  • Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)
    0,5 mA
  • Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης
    0,26 ms
  • Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)
    31 A
  • Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)
    16

Αρχεία προς λήψη

Σειρά