Ελλάδα - Ελληνική

Philips HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

Περιγραφή προϊόντος

Philips HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

Κωδικός παραγγελίας: 913700698466
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871829169691900

Προδιαγραφές

  • Τάση εισόδου
    195-240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Συχνότητα εισόδου
    50 έως 60 Hz
  • Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)
    0,5 mA
  • Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης
    0,26 ms
  • Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)
    27 A
  • Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)
    16

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν