Ελλάδα - Ελληνική

κόμβοι RF πλέγματος της Signify

Ολοκληρωμένο, ασύρματο, «έξυπνο» σύστημα διαχείρισης για το φωτισμό εξωτερικών χώρων που επιθυμείτε

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Το RF Mesh είναι ένα δικτυακό σύστημα ελέγχου που βασίζεται στην αμφίδρομη ασύρματη επικοινωνία μέσω τεχνολογίας αιχμής στα πολυγωνικά δίκτυα. Το σύστημα επιτρέπει τον εξ αποστάσεως έλεγχο και τη διαχείριση των μεμονωμένων σημείων φωτισμού μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Οι χειριστές φωτισμού μπορούν να ελέγχουν εξ αποστάσεως την υποδομή φωτισμού εξωτερικών χώρων ρυθμίζοντας τα επίπεδα ρύθμισης της έντασης προκειμένου να επιτυγχάνουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Μπορούν επίσης να λαμβάνουν στοιχεία σε πραγματικό χρόνο από τα φωτιστικά, κάτι που μειώνει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης μέσα από τον ακριβή προγραμματισμό των επιτόπιων εργασιών συντήρησης και, ταυτόχρονα, βελτιώνει την ποιότητα και την αξιοπιστία του φωτισμού εξωτερικών χώρων.

Πλεονεκτήματα

  • Ελάχιστη προσπάθεια, γρήγορος έλεγχος πρώτης λειτουργίας χωρίς σφάλματα

  • Αξιόπιστο σύστημα: μεγάλη εμβέλεια, περιορισμένες παρεμβολές

Χαρακτηριστικά

  • Αυτόματος έλεγχος πρώτης λειτουργίας με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται αναφορικά με τα μέρη του συστήματος

  • Συχνότητα επικοινωνίας κάτω από 1 GHz (868 MHz)

Εφαρμογές

  • Σχεδιασμένο για αυτοκινητοδρόμους, αστικούς δρόμους και οδικό φωτισμό γενικά, συμπεριλαμβανομένων των χώρων στάθμευσης

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet κόμβοι RF πλέγματος της Signify el_GR pdf 191.1 kB

Εικόνες

Family-Photographs-κόμβοι RF πλέγματος της Signify
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals