Philips MASTER Value T8 UltraEfficient

Για βέλτιστο συνδυασμό αξίας και απόδοσης

Προϊόντα

MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8
MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8
31671300
MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8
MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8
31675100

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Υποδεχτείτε το νέο Philips MASTER Value LEDtube UltraEfficient - τη λύση σας για την αναβάθμιση πελατών που επιδεικνύουν µεγαλύτερη ευαισθησία σε θέµατα τιµών σε εξαιρετικά αποδοτική τεχνολογία LED. Χάρη στον οικονομικό σχεδιασμό, την υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας και τη μεγάλη διάρκεια ζωής, ο νέος σωλήνας LED μπορεί να σας πείσει με χρόνο απόσβεσης λιγότερο από 2 μήνες, κατά την αναβάθμιση από ένα σύστημα σωλήνων φθορισμού.

Πλεονεκτήματα

  • Άμεση εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση είτε με συμβατικό λαμπτήρα φθορισμού είτε με λαμπτήρα LED

  • Αξιόπιστη απόδοση που διαρκεί έως και 75.000 ώρες

Χαρακτηριστικά

  • Εξαιρετική απόδοση επιτυγχάνει απίστευτη βαθμολογία ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας Β

  • Έως και 75.000 ώρες διάρκεια ζωής

Εφαρμογές

  • Βιομηχανίες και αποθήκες
  • Γραφεία, χώροι εκπαίδευσης και καταστήματα

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet MASTER Value T8 UltraEfficient el_GR pdf 223.7 kB

Εικόνες

Family-Photographs-MASTER Value T8 UltraEfficient
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

Family-IES-MASTER Value T8 UltraEfficient
Πολλαπλά στοιχεία - Software Plugins